![AM8074-wTyZ | Servomotor 129 Nm (M0), F7 (194 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8074-xx1a-xxxx__web_preview.png)
Der Standard-Servomotor AM8074 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 92…129 Nm. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Angaben für 400 V AC | AM8074-wTyZ |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Stillstandsdrehmoment | 129 Nm |
Nenndrehmoment | 51,7 Nm |
Spitzendrehmoment | 356 Nm |
Nenndrehzahl | 2000 min-1 |
Nennleistung | 10,83 kW |
Stillstandsstrom | 49,4 A |
Spitzenstrom | 129 A |
Drehmomentkonstante | 2,61 Nm/A |
Rotorträgheitsmoment | 180 kgcm² |
Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
Hiperface, Multiturn-Absolutwertgeber |
Kühlung | externe axiale Belüftung |
Anschlusstechnik | Klemmkasten |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AM80xx mit Lüfter |
---|---|
Schutzart | wählbar IP20, IP65 |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |
![AM807x | Servomotor 31,8 – 72,6 Nm (Stillstandsdrehmoment)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am807x__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AM8074-wTyZ |
---|---|
a | 180 j6 |
b | 38 k6 |
d | 80 mm |
l | 215 mm |
r | 194 mm |
k (ohne Bremse) | 507,5 mm |
k (mit Bremse) | 568,5 mm |
Bestellschlüssel
AM8074-wTyZ | |
---|---|
w = 0 | glatte Welle |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
w = 2 | glatte Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 |
w = 3 | Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 und mit Nut und Passfeder |
w = 4 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss |
w = 5 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss |
y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
y = 4 | 2-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden (nur für AM806x, AM807x und AM856x) |
y = N | ohne Feedback (Sensorless) |
z = A | Lüfter IP20, ohne Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x(1) |
z = B | Lüfter IP20, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x |
z = C | Lüfter IP65, ohne Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x(2) |
z = D | Lüfter IP65, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen