![AM8013-wDyz | Servomotor 0,52 Nm (M0), F1 (40 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8112-xx10-xxxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der Standard-Servomotor AM8013 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…230 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von < 0,52 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F1 (40 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 8 h7 und ein freies Wellenende von d = 25 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Angaben für 230 V AC | AM8013-wDyz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
Nennspannung | 100…230 V AC |
Stillstandsdrehmoment | 0,52 Nm |
Nenndrehmoment | 0,45 Nm |
Spitzendrehmoment | 2,04 Nm |
Nenndrehzahl | 8000 min-1 |
Nennleistung | 0,38 kW |
Stillstandsstrom | 1,65 A |
Spitzenstrom | 5,9 A |
Drehmomentkonstante | 0,315 Nm/A |
Rotorträgheitsmoment | 0,072 kgcm² |
Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 18 Bit, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild |
Kühlung | Konvektion |
Anschlusstechnik | itec®-Stecker |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AM801x | Flanschgröße F1 |
---|---|
Schutzart | IP54 |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |
![AM801x | Servomotor 0,20 – 0,52 Nm (Stillstandsdrehmoment)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am801x__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AM8013-wDyz |
---|---|
a | 30 h7 |
b | 8 h7 |
d | 25 mm |
l | 46 mm |
r | 40 mm |
k (ohne Bremse) | 137 mm |
k (mit Bremse) | 169 mm |
Bestellschlüssel
AM8013-wDyz | |
---|---|
w = 0 | glatte Welle |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
y = 1 | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 18 Bit |
y = 2 | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 18 Bit |
y = G | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
y = H | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
y = N | ohne Feedback (Sensorless) |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen