Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3210 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe bieten dabei zusätzlichen Mehrwert in den Bereichen der übertragbaren Drehmomente, der Radial- und Axialkräfte sowie einem deutlich geringeren Verdrehspiel. Die Baureihe AG3210 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.
Eigenschaften
- mit Abtriebswelle
- Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
- 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
- Beschleunigungsmomente von 18…800 Nm
- hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
- hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG3210-+NP005S-MF1-4 | 5,1 Nm | 4 | 11 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF1-5 | 6,5 Nm | 5 | 14 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF1-7 | 6,5 Nm | 7 | 14 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF1-8 | 6 Nm | 8 | 13 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF1-10 | 6 Nm | 10 | 13 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-16 | 5,1 Nm | 16 | 11 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-20 | 5,1 Nm | 20 | 11 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-25 | 6,5 Nm | 25 | 14 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-28 | 5,1 Nm | 28 | 11 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-35 | 6,5 Nm | 35 | 14 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-40 | 5,1 Nm | 40 | 11 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-50 | 6,5 Nm | 50 | 14 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-64 | 6 Nm | 64 | 13 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-70 | 6,5 Nm | 70 | 14 Nm | F1 | F2 | F3 |
AG3210-+NP005S-MF2-100 | 6 Nm | 100 | 13 Nm | F1 | F2 | F3 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen