![AG2400-+TP025S | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 025](https://multimedia.beckhoff.com/media/ag2400-tp010__web_main_preview.png)
Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.
Eigenschaften
- mit Abtriebsflansch
- Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
- 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
- Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
- höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
- sehr geringes Verdrehspiel
- maximale Radial- und Axialkräfte
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG2400-+TP025S-MF1-4 | 175 Nm | 4 | 352 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP025S-MF1-5 | 169 Nm | 5 | 380 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP025S-MF1-7 | 172 Nm | 7 | 352 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP025S-MF1-8 | 172 Nm | 8 | 318 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP025S-MF1-10 | 180 Nm | 10 | 318 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP025S-MF2-16 | 250 Nm | 16 | 352 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-20 | 267 Nm | 20 | 352 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-21 | 211 Nm | 21 | 330 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-25 | 265 Nm | 25 | 380 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-28 | 282 Nm | 28 | 352 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-31 | 231 Nm | 31 | 330 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-32 | 251 Nm | 32 | 352 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-35 | 294 Nm | 35 | 380 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-40 | 282 Nm | 40 | 352 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-50 | 304 Nm | 50 | 380 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-61 | 246 Nm | 61 | 308 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-64 | 233 Nm | 64 | 292 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-70 | 282 Nm | 70 | 352 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-91 | 220 Nm | 91 | 275 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG2400-+TP025S-MF2-100 | 233 Nm | 100 | 292 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen