C9900-T90x | Touchscreen-Stift für Control Panels und Panel-PCs CP6xxx, CP7xxx und C3xxx

C9900-T90x | Touchscreen-Stift für Control Panels und Panel-PCs CP6xxx, CP7xxx und C3xxx

C9900-T90x | Touchscreen-Stift für Control Panels und Panel-PCs CP6xxx, CP7xxx und C3xxx

C9900-T90x | Touchscreen-Stift für Control Panels und Panel-PCs CP6xxx, CP7xxx und C3xxx

C9900-T90x | Touchscreen-Stift für Control Panels und Panel-PCs CP6xxx, CP7xxx und C3xxx

Der Touchscreen ist das optimale Bedienmedium für Industrie-PCs. Mit dem Beckhoff Touchscreen-Stift wird die Touchscreen-Technik für raue Einsatzbereiche nutzbar und erlaubt eine höhere Bedienpräzision als mit dem Finger oder anderen Zeigemedien.

Die stabile, kugelförmige Spitze des Stifts erlaubt eine leichte und fließende Bedienung des Touchscreens und gibt gleichzeitig bessere Sicht auf das Display. Auch Bediener, die Handschuhe tragen, können mit dem Beckhoff Touchscreen-Stift präzise und bequem arbeiten. Späne und Schmutz am Finger sind kein Hindernis mehr. Die Kunststoffspitze schont die Oberfläche des Touchscreens. Die direkte Bedienung ohne Stift bleibt dabei unverändert möglich.

Durch die Abstimmung von Gewicht, Form und Gleitwiderstand erhält der Anwender mit dem Beckhoff Touchscreen-Stift ein punktgenaues Eingabemedium mit ergonomisch geformtem, rutschfestem Aluminiumschaft im Control-Panel-konformen Design. Auch für Einbau-Panel-PCs mit Touchscreen ist dieser Stift ideal geeignet.

Der Touchscreen-Stift wird mit einem Halter am Control Panel oder Panel-PC befestigt. Eine Verbindungsschnur zwischen Stift und Halter sorgt dafür, dass der Stift immer griffbereit ist.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
C9900-T900Touchscreen-Stift mit Halter für Control Panel und Panel-PCs CP7xxx
C9900-T902Touchscreen-Stift mit Wandhalter für Einbau-Control-Panel und Panel-PCs CP6xxx und C3xxx

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen