C9900-M419 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug ohne integrierte USB-Buchse

C9900-M419 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug ohne integrierte USB-Buchse

C9900-M419 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug ohne integrierte USB-Buchse

C9900-M419 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug ohne integrierte USB-Buchse

C9900-M419 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug ohne integrierte USB-Buchse

Die Tastatur-/Werkzeugablage am Beckhoff Panel-PC oder Control Panel CP3xxx bietet die Möglichkeit, eine Standard-PC-Tastatur oder Werkzeuge vor dem Panel abzulegen und erlaubt so eine komfortable Bedienung.

Die Ablage mit einer Breite von 468 mm besteht aus lackiertem Aluminium und ist dem hochwertigen Design des Panels angepasst. Diese Option ist bei einem Panel-PC CP3xxx-16xx nachträglich montierbar bzw. demontierbar. Bei allen weiteren CP3xxx Panel-PCs und Control Panels kann die Option ab Werk bestellt werden.

Bei Verwendung einer kundenseitigen USB-Tastatur wird eine zusätzliche USB-Buchse am Panel benötigt. Hierzu wird beim CP39xx die Option C9900-E274 empfohlen. Bei dauerhafter Verwendung einer kundenseitigen USB-Tastatur kann die Ablage C9900-M406 mit integrierter USB-Buchse oder die Ablage C9900-M423 mit zwei integrierten USB-Buchsen eingesetzt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

BestellangabenTastaturablage für CP3xxx
C9900-M419Ablage für Tastatur oder Werkzeug
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
– zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen