CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

Edelstahlfront C9900-F94x mit blauer Silikondichtung für horizontale Formate in 12,1, 15,6, 18,5 und 21,5 Zoll

Multitouch-Technologie in den leistungsstarken Panel-PCs

Multitouch-Technologie in den leistungsstarken Panel-PCs

Multitouch-Einbau-Panel CP2xxx

Die lüfterlosen Einbau-Panel-PCs der Serie CP27xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP27xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP27xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter unter Windows 10 IoT Enterprise.

Skalierbare Performance

Die CP27xx-Panel-PCs sind mit Prozessoren des Typs Intel Atom® mit bis zu vier Cores ausgestattet und verfügen dabei über ein oder zwei CFast-Karten.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die CP27xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden.

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die Datenträger und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite zugänglich.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CP27xx ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet. Optional wird eine dritte unabhängige Ethernet-Schnittstelle angeboten.

 

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Ein optionaler PCIe®-Modulslot bietet die Möglichkeit zur Erweiterung des PCs, z. B. mit weiteren Ethernet-Schnittstellen.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP27xx-0030Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung
CP27xx-0020Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
CP27xx-0010Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP27xx-0020Optionen
GerätetypLüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC
GehäuseAluminiumgehäuse mit GlasfrontEdelstahlgehäuse mit Glasfront bei 12,1"-, 15", 15,6"-, 18,5"- und 21,5"-Display
Aufnahme Festplatte/Flash2 Slots für CFast
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
Betriebstemperatur0…55 °C
Displaygröße/Auflösung12" 800 x 600, 12,1" 1280 x 800, 15" 1024 x 768, 15,6" 1366 x 768, 18,5" 1366 x 768, 19" 1280 x 1024, 21,5" 1920 x 1080 oder 24" 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
ProzessorIntel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz, 2 Cores (TC3: 40)Intel Atom® x5-E3940, 1,6 GHz, 4 Cores (TC3: 50)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® x5-E39xx
PCIe®-/PCI-Slots1 PCIe®-Modulslot
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board1 zusätzlicher 100/1000BASE-T
Festplatten/Flash40-GB-CFast-Kartebis zu 320-GB-CFast-Karte
Schnittstellen2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x DVI1 x USB in der Front
Spannungsversorgung24 V DCUSV
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise
CP27xx-0020Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC
CP2712-002012-Zoll-Display 800 x 600, Multifinger-Touchscreen
CP2713-002012,1-Zoll-Display 1280 x 800, Multifinger-Touchscreen
CP2715-002015-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP2716-002015,6-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP2718-002018,5-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP2719-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen
CP2721-002021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
CP2724-002024-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
OptionenCP27xx-0020
C9900-T32718,5-Zoll-Display mit Full HD-Auflösung 1920 x 1080, statt Standard-Auflösung 1366 x 768
C9900-E2681-Port-USB-Schnittstelle in der Front eines CP2xxx ohne Tastererweiterung, USB-A-Buchse IP65
C9900-F942Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x13-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F944Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x15-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F945Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x16-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F946Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x18-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F948Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x21-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-C584Prozessor Intel Atom® x5-E3940, 1,6 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM
C9900-B415Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als 100/1000BASE-T-Anschluss auf der Steckerblende im Anschlussbereich
C9900-B5181 PCIe®-Modulslot, integriert im CP27xx, zum Einbau von Beckhoff PCIe®-Modulen, statt einer Steckerblende zum Herausführen von Schnittstellen
C9900-E2331 serielle Schnittstelle RS232 herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5, CP2xxx oder CP62xx
C9900-E2342 USB-Ports des Motherboards herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5, CP2xxx oder CP62xx
C9900-E240Serielle Schnittstelle COM2, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig
C9900-E241Serielle Schnittstelle COM2 RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on
C9900-E242Serielle Schnittstelle COM2 RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on
C9900-H58340-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58780-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H669320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H62080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H628160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H673320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-U209unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
C9900-U332-0010Akkupack für 24-V-Netzteil mit integrierter USV C9900-U209 bei PCs mit Intel-Atom®-Prozessor, extern zur Hutschienenmontage, 1,2 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
CP27xx-0020Optionen für CP27xx mit 1 Modulslot C9900-B518
FC9062Gigabit-Ethernet-PCIe®-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe®-Modulslots, 2 Kanäle, PCI Express®-x1-Bus
C9900-E301RS232-PCIe®-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe®-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K920 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-K920RS232-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 0,50 m
C9900-E309RS485-PCIe®-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe®-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-E310RS422-PCIe®-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe®-Modulslots, 2 Kanal, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-K922RS422/RS485-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Kupplung, gerade, Buchse, IP20, 9-polig, 0,50 m
C9900-E277USB-3.0-PCIe®-Modul
– 2-Port-USB-3.0-Schnittstelle
– USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0
– kompatibel zu allen USB-Standards
– liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss
– erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10
Es kann nur eine serielle Schnittstelle als Option bestellt werden.
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC und 2021 LTSC, 64 Bit

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen