CX8110 | Embedded-PC mit EtherCAT

CX8110 | Embedded-PC mit EtherCAT

CX8110 | Embedded-PC mit EtherCAT

Power-LEDs
E-Bus oder K-Bus
Versorgung
Koppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Frontklappe
Ethernet-Port
Link/Act
EtherCAT IN
Link/Act
EtherCAT OUT
Adresswahlschalter
CX8110 | Embedded-PC mit EtherCAT

CX8110 | Embedded-PC mit EtherCAT

Der CX8110 ist eine Steuerung mit EtherCAT-Slave-Schnittstelle. Der DIP-Switch erlaubt eine feste sowie eine automatische Adressierung im EtherCAT-Netzwerk. Wahlweise können E-Bus- oder K-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX8110 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über die Ethernet-Schnittstelle. TwinCAT-3-Lizenzen müssen anhand der TwinCAT-3-Preisliste mitbestellt werden.

Für den CX8110 stehen weitere TwinCAT 3 Functions und auch Protokolle zur Verfügung, zum Beispiel OPC UA, MQTT, Modbus TCP oder Modbus RTU. Alle Functions und Protokolle finden Sie im Produktfinder TwinCAT, wenn Sie den Filter unter TwinCAT-3-Plattform-Level auf P20 einstellen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX8110
ProzessorArm® Cortex®-A9, 800 MHz (TC3: 20)
Anzahl Kerne1
Flash-SpeicherEinschub für MicroSD-Karte, 512-MB-Karte enthalten (erweiterbar)
Arbeitsspeicher512 MB DDR3-RAM (nicht erweiterbar)
1-Sekunden-USVintegriert (1 MB auf MicroSD-Karte)
Schnittstellen1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1 x Businterface
BusinterfaceEtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
Übertragungsraten100 MBit/s
Diagnose-LED1 x TC-Status, 1 x EC Run, 1 x EC Err
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7
SteuerungssoftwareTwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
Max. Leistungsaufnahme4 W
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)9 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Abmessungen (B x H x T)71 mm x 100 mm x 73 mm
Gewichtca. 230 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelEconomy (20); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Optionen
CX1900-01231-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-01252-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-01274-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-01298-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-013116-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
*Nur als Flash-Speicher-Erweiterung zu einem bestellten CX-CPU-Modul verfügbar. Passend für CX7xxx, CX80xx, CX81xx, CX9020.
Zubehör
CX1900-0102Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx
– Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh
– Polarität bei Montage beachten
CX1900-0122512-MB-MicroSD-Karte
CX1900-01241-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01262-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01284-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01308-GB-MicroSD-Karte
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen