Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

CX5110-01xx-9020 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

CX5110-01xx-9020 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

CX5110-01xx-9020 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

Status
Battery compartment
(behind the flap)
CFast slot
(behind the flap)
Ethernet and USB connection
DVI connection
CX5110-01xx-9020 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

CX5110-01xx-9020 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

Der CX5110-01xx-9020 stellt eine passende, funktionale und wirtschaftliche Ersatzversion des CX9020 dar. Der CX5110-01xx-9020 verfügt über einen Intel Atom® Singlecore-Prozessor mit 1,20 GHz. Der Prozessor taktet mit 1,20 GHz statt 1,46 GHz, um eine geringere Leistungsaufnahme und damit eine reduzierte Gehäusebreite zu realisieren.

Die Hardware-Schnittstellen basieren auf der bestehenden CX5100-Serie und sind identisch ausgeführt. Es stehen zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-2.0- und eine DVI-I-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Bus-Klemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen.

Der CX5110-01xx-9020 verfügt standardmäßig über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher. Zusätzlich kann der Embedded-PC ab Werk mit einer kapazitiven 1-Sekunden-USV bestellt werden. Der CX5110-01xx-9020 zeichnet sich durch niedrigen Leistungsverbrauch und Lüfterlosigkeit aus.

Abhängig von der installierten TwinCAT-Laufzeitumgebung, kann der CX5110-01xx-9020 zur Realisierung von SPS- oder SPS/Motion- Control-Projekten sowohl mit oder ohne Visualisierung verwendet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX5110-01xx-9020
ProzessorIntel Atom® E3815, 1,20 GHz
Anzahl Kerne1
Flash-SpeicherEinschub für CFast-Karte und MicroSD-Karte, 512-MB-MicroSD-Karte enthalten
Arbeitsspeicher2 GB DDR3-RAM (nicht erweiterbar)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 2.0, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungpassiv
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7
SteuerungssoftwareTwinCAT-2-Runtime
TwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
UPS-OCT-fähignein
NOVRAM128 kB
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
Max. Leistungsaufnahme10 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Gewichtca. 760 g
Abmessungen (B x H x T)102 mm x 100 mm x 92 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelEconomy Plus (30); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX5110-0100-9020CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX5110-0110-9020CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT
CX5110-0111-9020CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX5110-0112-9020CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX5110-0115-9020CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionen
CX5110-U900Option nur für CX5110-01xx-9020, interne kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die MicroSD-Karte
CX1900-01231-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-013116-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
Optionsschnittstellen
CX5110-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS)
CX5110-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX5110-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX5110-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX5110-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX5110-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX5110-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX5110-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5110-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5110-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5110-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5110-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX5110-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)

*Nur als Flash-Speicher-Erweiterung zu einem bestellten CX-CPU-Modul verfügbar.

Zubehör
CX1900-0101DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren ans CX-System (führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle aus).
CX1900-0122512-MB-MicroSD-Karte
CX1900-01241-GB-MicroSD-Karte
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte
CX2900-002620-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme)
CX2900-003840-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-004080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0042160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0044320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0120CX-Kabelhalterung für Zugentlastung (2 Stück)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen