CX2550-0010 | Erweiterungsmodul für CX20xx, CFast-Einschub

CX2550-0010 | Erweiterungsmodul für CX20xx, CFast-Einschub

CX2550-0010 | Erweiterungsmodul für CX20xx, CFast-Einschub

CX2550-0010 | Erweiterungsmodul für CX20xx, CFast-Einschub

CX2550-0010 | Erweiterungsmodul für CX20xx, CFast-Einschub

Die Erweiterungsmodule für die CX20xx-Familie werden rechts über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt. Es können maximal zwei CX2550-0010-CFast-Module angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei CFast-Slots zur Verfügung stehen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2550-0010
SchnittstellenSATA
AnschlussartCFast-Einschub
Diagnose-LED1 x RDY, 1 x HDD
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx)
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 99 mm x 91 mm
Gewichtca. 280 g (ohne Medium)
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen