C9900-K742...K744 | Powerleitung, PUR, 2 x 0,75 mm², schleppkettentauglich, schwarz

C9900-K742...K744 | Powerleitung, PUR, 2 x 0,75 mm², schleppkettentauglich, schwarz

C9900-K742...K744 | Powerleitung, PUR, 2 x 0,75 mm², schleppkettentauglich, schwarz

C9900-K742...K744 | Powerleitung, PUR, 2 x 0,75 mm², schleppkettentauglich, schwarz

C9900-K742...K744 | Powerleitung, PUR, 2 x 0,75 mm², schleppkettentauglich, schwarz

M12, A-kodiert, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig - offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung250 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche2 x 0,75 mm² (AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K7425,00 m
C9900-K74310,00 m
C9900-K74420,00 m

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen