C9900-K579...K583,-K595 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K579...K583,-K595 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K579...K583,-K595 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K579...K583,-K595 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K579...K583,-K595 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – M16, Stecker, gerade, Buchse, 19-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeDVI-D
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)18+1-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM16
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)19-polig
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenMeterware
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser10,0 mm ± 0,2 mm (0,3937" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A157,6 mm
A213,5 mm
A340,0 mm
B163,0 mm
B2Ø 18,6 mm
BestellangabenLänge
C9900-K57910,00 m
C9900-K59515,00 m
C9900-K58020,00 m
C9900-K58130,00 m
C9900-K58240,00 m
C9900-K58350,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen