LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C9900-K533,-K546...K548 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG28 + 2C AWG20, feste Verlegung, schwarz

C9900-K533,-K546...K548 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG28 + 2C AWG20, feste Verlegung, schwarz

C9900-K533,-K546...K548 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG28 + 2C AWG20, feste Verlegung, schwarz

C9900-K533,-K546...K548 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG28 + 2C AWG20, feste Verlegung, schwarz

C9900-K533,-K546...K548 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG28 + 2C AWG20, feste Verlegung, schwarz

USB A, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 5-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM9
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeUSB A
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser5,0 mm
Farbe Außenmantelschwarz
A136,0 mm
A2Ø 14,0 mm
B150,0 mm
B216,0 mm
BestellangabenLänge
C9900-K5330,50 m
C9900-K5461,00 m
C9900-K5473,00 m
C9900-K5485,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen