Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Steckerart | Typ C |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 3 x 0,5 mm² (AWG 20) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,60 mm ± 0,20 mm (0,181" ± 0,00787") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4042-0100-0xxx__web_dimensions.gif)
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4042-0100-0050 | 5,00 m |
ZK4042-0100-0100 | 10,00 m |
ZK4042-0100-0150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen