![ZK2000-6700-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/place-holder__web_preview.png)
M12, Flansch Hinterwandmontage, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4-adrig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Flansch Hinterwandmontage |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-6700-0002 | 0,20 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen