Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 3 x 0,25 mm² (AWG24) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2000-2100__web_dimensions.gif)
A1 | 39,60 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-2100-0005 | 0,50 m |
ZK2000-2100-0010 | 1,00 m |
ZK2000-2100-0015 | 1,50 m |
ZK2000-2100-0020 | 2,00 m |
ZK2000-2100-0025 | 2,50 m |
ZK2000-2100-0026 | 2,60 m |
ZK2000-2100-0027 | 2,70 m |
ZK2000-2100-0030 | 3,00 m |
ZK2000-2100-0031 | 3,10 m |
ZK2000-2100-0040 | 4,00 m |
ZK2000-2100-0050 | 5,00 m |
ZK2000-2100-0060 | 6,00 m |
ZK2000-2100-0070 | 7,00 m |
ZK2000-2100-0100 | 10,00 m |
ZK2000-2100-0150 | 15,00 m |
ZK2000-2100-0200 | 20,00 m |
ZK2000-2100-0300 | 30,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen