7/8“, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8“, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8"-16 UN |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8"-16 UN |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 x 1.5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 7.8 mm ± 0.2 mm (0.3071" ± 0.0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 55,00 mm |
A2 | 26,00 mm |
B1 | 53,90 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2030-1112-0002 | 0,20 m |
ZK2030-1112-0003 | 0,30 m |
ZK2030-1112-0005 | 0,50 m |
ZK2030-1112-0010 | 1,00 m |
ZK2030-1112-0015 | 1,50 m |
ZK2030-1112-0020 | 2,00 m |
ZK2030-1112-0030 | 3,00 m |
ZK2030-1112-0040 | 4,00 m |
ZK2030-1112-0050 | 5,00 m |
ZK2030-1112-0060 | 6,00 m |
ZK2030-1112-0070 | 7,00 m |
ZK2030-1112-0100 | 10,00 m |
ZK2030-1112-0120 | 12,00 m |
ZK2030-1112-0150 | 15,00 m |
ZK2030-1112-0200 | 20,00 m |
ZK2030-1112-0300 | 30,00 m |
ZK2030-1112-0400 | 40,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen