Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 39,60 mm |
B1 | 33,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2027-3132-0002 | 0,20 m |
ZK2027-3132-0003 | 0,30 m |
ZK2027-3132-0005 | 0,50 m |
ZK2027-3132-0010 | 1,00 m |
ZK2027-3132-0015 | 1,50 m |
ZK2027-3132-0020 | 2,50 m |
ZK2027-3132-0030 | 3,00 m |
ZK2027-3132-0035 | 3,50 m |
ZK2027-3132-0040 | 4,00 m |
ZK2027-3132-0050 | 5,00 m |
ZK2027-3132-0055 | 5,50 m |
ZK2027-3132-0060 | 6,00 m |
ZK2027-3132-0100 | 10,00 m |
ZK2027-3132-0150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen