Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | itec® (Serie 915) |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 0,75 mm² (ca. AWG18) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 7,0 mm ± 0,3 mm (0,2756" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/itec-open__web_dimensions.gif)
A1 | 44,00 mm |
A2 | 19,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4704-0401-2xxx | xxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxx = 050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge 10 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen