![ZK4501-8004-xxxx | Motorverlängerungsleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, feste Verlegung](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4501-8004-0xxx__web_preview.png)
Leitungen für feste Verlegung,
min. Biegeradius = 69 mm (5 x AD),
(4 x 2,5 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22)),
ab 25 m Motordrossel erforderlich
mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für:
- ZK4800-8004-xxxx
- ZK4800-8024-xxxx
- ZK4800-8064-xxxx
- ZK4800-8524-xxxx
- ZK4500-8004-xxxx
- ZK4500-8024-xxxx
- ZK4500-8064-xxxx
- ZK4704-0404-2xxx
- ZK4704-0424-2xxx
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 2,50 mm² (ca. AWG14) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 13,8 mm ± 0,4 mm (0,5433" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23P-M23P__web_dimensions.gif)
A1 | 79,00 mm |
A2 | 28,00 mm |
B1 | 70,00 mm |
B2 | 20,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4501-8004-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen