![ZK4500-8024-xxxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4500-8024-0xxx__web_preview.png)
hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 97 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 2,5 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22)),
ab 25 m Motordrossel erforderlich
Mit UL- und CSA-Zulassung.
geeignet für:
- AM8x4x bis AM8x6x (bis Wicklungscode P)
- AL806x (Wicklungscode M bis Q)
- AX5000 (18…25 A)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | Rastermaß 7,62 mm |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24 ... AWG8 (0,2 mm² ... 10 mm²) |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf C |
---|---|
Baugröße | Rastermaß 3,50 mm |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG28 ... AWG14 (0,2 mm² ... 1,5 mm²) |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 2,50 mm² (ca. AWG14) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 13,9 mm ± 0,4 mm (0,5472" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23P-AX5000__web_dimensions.gif)
A1 | 79,00 mm |
A2 | 28,00 mm |
B1 | 45,00 mm |
B2 | 45,00 mm |
C1 | 19,00 mm |
C2 | 25,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4500-8024-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen