Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 3 x 4,0 mm² (ca. AWG12) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 2 x 1,5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 10,9 mm ± 0,4 mm (0,429" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/enp_stecker-stecker__web_dimensions.gif)
A1 | 93,60 mm |
A2 | 28,50 mm |
B1 | 93,60 mm |
B2 | 28,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7A30-3031-B010 | 1,00 m |
ZK7A30-3031-B020 | 2,00 m |
ZK7A30-3031-B025 | 2,50 m |
ZK7A30-3031-B030 | 3,00 m |
ZK7A30-3031-B040 | 4,00 m |
ZK7A30-3031-B050 | 5,00 m |
ZK7A30-3031-B070 | 7,00 m |
ZK7A30-3031-B080 | 8,00 m |
ZK7A30-3031-B100 | 10,00 m |
ZK7A30-3031-B110 | 11,00 m |
ZK7A30-3031-B120 | 12,00 m |
ZK7A30-3031-B150 | 15,00 m |
ZK7A30-3031-B160 | 16,00 m |
ZK7A30-3031-B180 | 18,00 m |
ZK7A30-3031-B200 | 20,00 m |
ZK7A30-3031-B250 | 25,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen