ZK7314-3031-Cxxx | B23, ENP-Leitung, PVC, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7314-3031-Cxxx | B23, ENP-Leitung, PVC, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7314-3031-Cxxx | B23, ENP-Leitung, PVC, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7314-3031-Cxxx | B23, ENP-Leitung, PVC, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7314-3031-Cxxx | B23, ENP-Leitung, PVC, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)
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
EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PVC, feste Verlegung, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
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
BaugrößeB23
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
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 4,0 mm² (ca. AWG12)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser13,8 mm ± 0,2 mm (0,543" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
A193,60 mm
A228,50 mm
B193,60 mm
B228,50 mm
BestellangabenLänge
ZK7314-3031-C0030,30 m
ZK7314-3031-C0040,40 m
ZK7314-3031-C0050,50 m
ZK7314-3031-C0101,00 m
ZK7314-3031-C0151,50 m
ZK7314-3031-C0202,00 m
ZK7314-3031-C0303,00 m
ZK7314-3031-C0505,00 m
ZK7314-3031-C10010,00 m
ZK7314-3031-C20020,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen