ZK7314-3000-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7314-3000-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7314-3000-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7314-3000-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7314-3000-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (2 x 24 V DC + PE)
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
B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
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
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 4,0 mm² (ca. AWG12)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser15,0 mm ± 0,3 mm (0,5906" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
A193,60 mm
A228,50 mm
BestellangabenLänge
ZK7314-3000-A0505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen