ZK7266-3114-Axxx | B17, ENP-Leitung, Zweikabellösung, PUR, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG26), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7266-3114-Axxx | B17, ENP-Leitung, Zweikabellösung, PUR, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG26), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7266-3114-Axxx | B17, ENP-Leitung, Zweikabellösung, PUR, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG26), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7266-3114-Axxx | B17, ENP-Leitung, Zweikabellösung, PUR, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG26), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)

ZK7266-3114-Axxx | B17, ENP-Leitung, Zweikabellösung, PUR, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG26), feste Verlegung, key 1 (2 x 24 V DC + PE)
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
EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende
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
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf D
Schirmungnein
Baugröße7/8"-16 UN
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware A
Aderquerschnittsfläche5 G 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7.8 mm ± 0.2 mm (0.3071" ± 0.0079")
Farbe Außenmantelschwarz
Technische DatenMeterware B
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelgrün
A173,60 mm
A223,00 mm
B141,00 mm
B2Ø 10,1 mm
D153,90 mm
Bestellangaben
ZK7266-3114-AxxxEtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen