ZB7309-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PVC, feste Verlegung, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,8 mm (±0,2 mm)

ZB7309-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PVC, feste Verlegung, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,8 mm (±0,2 mm)

ZB7309-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PVC, feste Verlegung, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,8 mm (±0,2 mm)

ZB7309-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PVC, feste Verlegung, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,8 mm (±0,2 mm)

ZB7309-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PVC, feste Verlegung, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,8 mm (±0,2 mm)
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
EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PVC, feste Verlegung, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 13,8 mm (±0,2 mm)

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB7309-xxxx
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 4,0 mm² (ca. AWG12)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser13,8 mm ± 0,2 mm (0,543" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
BestellangabenLänge
ZB7309-00505,00 m
ZB7309-010010,00 m
ZB7309-025025,00 m
ZB7309-050050,00 m
ZB7309-R001100 m
ZB7309-R002250 m
ZB7309-R003500 m
ZB7309-R0041000 m

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen