EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 G 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 14,1 mm (±0,2mm)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZB7301-xxxx |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 4 x 4,0 mm² (ca. AWG12) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 2 x 2,5 mm² (ca. AWG 14) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 15,6 mm ± 0,4 mm (0,6142" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZB7301-0050 | 5,00 m |
ZB7301-0100 | 10,00 m |
ZB7301-0250 | 25,00 m |
ZB7301-0500 | 50,00 m |
ZB7301-R001 | 100 m |
ZB7301-R002 | 250 m |
ZB7301-R003 | 500 m |
ZB7301-R004 | 1000 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen