EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 10,8 mm (±0,2 mm)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZB7215-xxxx |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 4 x 1,5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 10,8 mm ± 0.2 mm ("0,4252 ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZB7215-0050 | 5,00 m |
ZB7215-0250 | 25,00 m |
ZB7215-0100 | 10,00 m |
ZB7215-0500 | 50,00 m |
ZB7215-1000 | 100 m |
ZB7215-R001 | 250 m |
ZB7215-R002 | 500 m |
ZB7215-R003 | 1000 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen