ZB7004 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, torsionsfähig, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,3 mm (±0,2 mm)

ZB7004 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, torsionsfähig, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,3 mm (±0,2 mm)

ZB7004 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, torsionsfähig, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,3 mm (±0,2 mm)

ZB7004 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, torsionsfähig, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,3 mm (±0,2 mm)

ZB7004 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, torsionsfähig, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,3 mm (±0,2 mm)
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
Technische DatenZB7004
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Anwendungtorsionsfähig/robotertauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,3 mm ± 0,2 mm (0,248" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
BestellangabenLänge
ZB7004Meterware

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen