ZS2000-5911 | Sensor-Stecker, M23, gerade mit Überwurfmutter

ZS2000-5911 | Sensor-Stecker, M23, gerade mit Überwurfmutter

ZS2000-5911 | Sensor-Stecker, M23, gerade mit Überwurfmutter

ZS2000-5911 | Sensor-Stecker, M23, gerade mit Überwurfmutter

ZS2000-5911 | Sensor-Stecker, M23, gerade mit Überwurfmutter

M23, Stecker, Metall, Löttechnik, gerade, Stift, 12-polig, 0,14…1,5 mm², Ø 4,5…8,5 mm

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-5911
Schirmungja
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)12-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Bestellangaben
ZS2000-5911M23, Stecker, Metall, Löttechnik, gerade, Stift, 12-polig, 0,14…1,5 mm², Ø 4,5…8,5 mm

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen