ZS7300-0024 | Stecker, feldkonfektionierbar, Power, IP65/67, 5 Power-Kontakte enthalten: : Typ ZS7000-C009

ZS7300-0024 | Stecker, feldkonfektionierbar, Power, IP65/67, 5 Power-Kontakte enthalten: : Typ ZS7000-C009

ZS7300-0024 | Stecker, feldkonfektionierbar, Power, IP65/67, 5 Power-Kontakte enthalten: : Typ ZS7000-C009

ZS7300-0024 | Stecker, feldkonfektionierbar, Power, IP65/67, 5 Power-Kontakte enthalten: : Typ ZS7000-C009

ZS7300-0024 | Stecker, feldkonfektionierbar, Power, IP65/67, 5 Power-Kontakte enthalten: : Typ ZS7000-C009
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
B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift, Polzahl 5, Power-kodiert, IP65/67, Ø 13…16 mm inkl. 5 Kontakte

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7300-0024
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4+PE Pin
KodierungPower
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG12/4,0 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel13,0...15,0 mm, 15,0...16,0 mm
Bestellangaben
ZS7300-0022B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift, Polzahl 5, Power-kodiert, IP65/67, Ø 13…16 mm inkl. 5 Kontakte

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen