B23, Flansch, Metall, geschirmt, crimp, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 5+4, Vorderwandmontage, P-kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7300-0013 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B23 |
Steckerart | Flansch Vorderwandmontage |
Kontaktart | Buchse+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG12/4,0 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 13,0...15,0 mm, 15,0...16,0 mm |
A1 | 42,50 mm |
A2 | 30,00 mm |
A3 | 23,80 mm |
A4 | 20,40 mm |
A5 | 17,10 mm |
A6 | M25 |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7300-0013 | B23, Flansch, Metall, geschirmt, crimp, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 5+4, Vorderwandmontage, P-kodiert |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen