ZS7200-Z015 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

ZS7200-Z015 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

ZS7200-Z015 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

ZS7200-Z015 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

ZS7200-Z015 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67
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
Gerader, EtherCAT-kodierter B17-Flansch für EtherCAT-Leitungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7200-Z015
Schirmungja
BaugrößeB17
SteckerartVierkantflansch
KontaktartBuchse+Stift
Polzahl (Steckgesicht)2+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG14/2,5 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²
A142,00 mm
A225,00 mm
A320,00 mm
A423,00 mm
A514,00 mm
Bestellangaben
ZS7200-Z015EtherCAT-Flansch, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67
Zubehör
ZB8810-0000Crimpzange für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-, B23-Kontakte
ZB8810-0001Crimpeinsatz und Locator für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-Kontakte
ZS7000-C002Crimpkontakt, Ethernet-Element, Buchse, AWG22/0,34 mm², VPE = 50 Stück
ZS7000-C007Crimpkontakt B17, Stift, 2,5 mm², VPE = 50 Stück
ZS7200-B001Schutzkappe B17, Kupplung/Flansche, Kunststoff, IP67, VPE = 10 Stück
ZS7200-B002Schutzkappe B17, Kupplung/Flansche, Metall, IP67, VPE = 5 Stück
ZS7200-B016Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, grau, VPE = 10 Stück
ZS7200-B015Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, orange, VPE = 10 Stück
ZS7200-B008Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, grün, VPE = 10 Stück
ZS7200-B007Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, blau, VPE = 10 Stück
ZS7200-B006Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, gelb, VPE = 10 Stück
ZS7200-B005Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, rot, VPE = 10 Stück

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen