SCT2625-2500 | Durchsteck-Stromwandler, 2500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT2625-2500 | Durchsteck-Stromwandler, 2500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT2625-2500 | Durchsteck-Stromwandler, 2500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT2625-2500 | Durchsteck-Stromwandler, 2500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT2625-2500 | Durchsteck-Stromwandler, 2500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT2625-2500
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom2500 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung15 VA
Max. Durchmesser Rundleiter70 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen80 x 30 mm, 100 x 10 mm
Baugröße6
Abmessungen (B x H x T)130 mm x 147 mm x 52 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC
Zubehör
ZB8202-0240Plombierplatte für SCT24xx/SCT25xx/SCT26xx
ZB8203-0210Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx
ZB8203-0211Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen