Produktinformationen
| Technische Daten | SCT2311-0800 |
|---|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Primärstrom | 800 A AC |
| Sekundärsignal | 1 A |
| Bemessungsleistung | 10 VA |
| Max. Durchmesser Rundleiter | 43,7 mm |
| Mögliche Schienen-Abmessungen | 40 x 30 mm, 50 x 12 mm |
| Baugröße | 3 |
| Abmessungen (B x H x T) | 85 mm x 105 mm x 52 mm
|
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus |
| Zubehör | |
|---|---|
| ZB8202-0230 | Plombierplatte für SCT23xx |
| ZB8203-0210 | Quick-Fix-Schnellbefestigung für SCT2xxx |
| ZB8203-0211 | Quick-Fix-Schnellbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen