CU2005 | Infrastruktur, 5-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45

CU2005 | Infrastruktur, 5-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45

CU2005 | Infrastruktur, 5-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45

CU2005 | Infrastruktur, 5-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45

CU2005 | Infrastruktur, 5-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, RJ45

Der Beckhoff Ethernet-Switch CU2005 bietet fünf RJ45-Ethernet-Ports zum Anschluss von Ethernet-Teilnehmern in einem Netzwerk. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 MBit/s und seinem industrietauglichen Design ist er universell in Automatisierungs- und Büronetzwerken einsetzbar und leitet eingehende Ethernet-Frames gezielt an die Zielports weiter. Er zeichnet sich außerdem durch seine flache Bauform und seine einfache Montage auf der Hutschiene aus.

 

Den speziellen Anforderungen echtzeitfähiger Industrial-Ethernet-Lösungen entspricht der CU2005 durch folgende Eigenschaften:

  • 10/100-MBit/s-Ethernet
  • Halb- oder Vollduplex, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit
  • Cross-over-Detection: automatische Erkennung und Korrektur von gekreuzten oder 1:1-Ethernet-Kabeln
  • Kollisionsvermeidung im Vollduplexmodus
  • lokale, schnelle Diagnose, zwei LEDs je Ethernet-Port

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU2005
Bussystemsämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle, Store-and-forward-Switching-Mode, unmanaged
Anzahl Ethernet-Ports5
Ethernet-Interface10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet, RJ45
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
Übertragungsraten10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal, Activity, Link
Spannungsversorgung24 (18…30) V DC, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE)
Stromaufnahme90 mA typ.
Gewichtca. 260 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenCU2xxx-73
Abmessungen (B x H x T)73 mm x 100 mm x 30 mm
MaterialEdelstahl/Aluminium
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen