IP1502-B520 | Feldbus Box, 2-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, Zähler, 24 V DC, 100 kHz, M12

IP1502-B520 | Feldbus Box, 2-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, Zähler, 24 V DC, 100 kHz, M12

IP1502-B520 | Feldbus Box, 2-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, Zähler, 24 V DC, 100 kHz, M12

M12-Schraubverbinder für
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
Zähleranschluss
1 | + 24 V DC US
2 | Clock 2
3 | GND
4 | Clock 1
5 | Shield
Vor-/Rückwärts
1 | + 24 V DC US
2 | Up/Down 2
3 | GND
4 | Up/Down 1
5 | Shield
Torsignal (Gate)
1 | + 24 V DC US
2 | Gate 2
3 | GND
4 | Gate 1
5 | Shield
Ausgang
1 | + 24 V DC US
2 | + 24 V Out 2
3 | GND
4 | + 24 V Out 1
5 | Shield
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP1502-B520 | Feldbus Box, 2-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, Zähler, 24 V DC, 100 kHz, M12

IP1502-B520 | Feldbus Box, 2-Kanal-Digital-Eingang, DeviceNet, Zähler, 24 V DC, 100 kHz, M12

Das Zählermodul verfügt über zwei schnelle Zähler bis 100 kHz. Es zählt binäre Impulse und transportiert den Zählerstand zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Über den Eingang V/R sind die Zähler zwischen Vorwärts- und Rückwärtszählen (32 Bit) umschaltbar. Über die Torsignale (Gate-Eingänge) lassen sich die Zähler triggern: Abhängig vom Gate-Eingangspegel wird die Zählfunktion unterbunden bzw. aktiviert. Die Ausgänge können entsprechend dem Zählerstand schalten und lassen sich somit als schnelle Steuersignale für Feldgeräte nutzen. Von der Steuerung aus können der Zählerstand gesetzt, die Zählfunktion gestartet und unterbunden sowie die Ausgänge gesetzt werden. Die Baugruppe zeigt den Signalzustand der Ein- und Ausgänge durch Leuchtdioden an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische Daten digitale EingängeIP1502-Bxxx
SpezifikationEN 61131-2, Typ 2
Anzahl Eingänge2 Zähleingänge + 2 Gate-Eingänge + 2 Vorwärts-/Rückwärtsumschalter
Anschluss EingängeM12, schraubbar
Anzahl Zähler2 mit je 32-Bit-Zählertiefe
Zählfrequenz100 kHz (2 kHz beim Umschalten V/R)
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 2)
Anzahl Ausgänge2 x 24 V DC, 0,5 A, einzeln kurzschlussfest
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im Prozessabbild80 Inputs/Outputs: 2 x 32-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status)
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)siehe Dokumentation
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Technische DatenIP1502-B520
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
DeviceNet-Typentsprechend I/O-Variante
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung (Explicit-Messaging)
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis 500 kBaud
Businterface1 x M12-Stecker, 5-polig
Übertragungsmediumabgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, typ. 2 x 2 x 0,25 mm²
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme Steuerspg.45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Länge zwischen Stationen500 m 250 m 100 m
I/O-KommunikationsartenBit Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenStandardgehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 175 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3
Zubehör
ZK1020-0101-0xxxvorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich
ZK2000-6100-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
ZK2000-6162-0xxxM12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert
ZK2020-3200-0xxxM8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende
ZK2020-3132-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
ZS1020-0010IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems
ZS2000-2610Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2710Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm
ZS2000-2310Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2320Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS5300-0011Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm
ZS5000-0014Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück
ZS5000-0020Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück
ZB8801-0000Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0001Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000
ZB8801-0002Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen