![EPI3174-0002 | IO-Link-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/epi3174-0002__web_preview.png)
Die IO-Link-Box EPI3174-0002 verfügt über 4 analoge Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4 bis 20 mA verarbeiten. Die Spannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die 4 Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden; eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung.
Die EPI3174-0002 ist ein Class-B-Device, d.h. zum Anschluss ist ein 5-adriges Kabel erforderlich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPI3174-0002 |
---|---|
Kommunikation | IO-Link |
Schnittstellen | 1 x M12-Stecker, A-kodiert |
Übertragungsraten | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
Anzahl Eingänge | 4 |
Anschluss Eingänge | M12, schraubbar |
Signaltyp | -10/0…+10 V | 0/4…20 mA, kanalweise parametrierbar |
Innenwiderstand | > 200 kΩ | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Gleichtaktspannung UCM | max. 35 V |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Wandlungszeit | ~ 100 µs |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Eingangsfilter | konfigurierbar |
Sensorversorgung | aus zusätzlicher Spannungsversorgung P24 |
Stromaufnahme | 100 mA typ. aus L+ |
Potenzialtrennung | L+/P24: ja |
Besondere Eigenschaften | Strom oder Spannung parametrierbar (0/4…20 mA, -10/0…10 V) |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Gewicht | ca. 165 g |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |