![EPI2008-0001 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8](https://multimedia.beckhoff.com/media/epi2008-0001__web_preview.png)
Die IO-Link-Box EPI2008-0001 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes über den IO-Link-Master zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.
Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt. Die Versorgung der Ausgänge erfolgt über das zusätzliche P24+24-V-DC-Potenzial. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder. Die EPI2008-0001 ist ein Class-B-Device, d.h. zum Anschluss ist ein 5-adriges Kabel erforderlich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPI2008-0001 |
---|---|
Kommunikation | IO-Link |
Schnittstellen | 1 x M12-Stecker, A-kodiert |
Übertragungsraten | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
Anzahl Ausgänge | 8 |
Anschluss Ausgänge | M8, schraubbar |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, aus P24, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Stromaufnahme | 100 mA typ. aus L+ |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | L+/P24: ja |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |