![FM33xx-B310 | Thermoelement-Feldbus-Module mit PROFIBUS-Schnittstelle](https://multimedia.beckhoff.com/media/fm33xx-b310_oben__web_preview.png)
Die Feldbus Module FM33xx-B310 erlauben den direkten Anschluss von 12 bzw. 32 Thermoelementen in einer Baugruppe. Der Multithermoelement-Anschluss ist in einem kompakten, spritzwassergeschützten Gehäuse untergebracht und besitzt ein PROFIBUS-DP-Interface mit einer Übertragungsrate von 12 MBaud. Der Datenaustausch erfolgt vorwiegend zyklisch, wobei azyklische Dienste („DP-V1“) für Parametrierung und Diagnose ebenfalls zur Verfügung stehen.
Die Schaltung der Baugruppe kann Thermoelementsensoren in 2-Leiter-Anschlusstechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Error-LEDs zeigen Drahtbruch an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch Temperaturmessung in den Anschlusssteckern, sodass Standardverlängerungsleitungen angeschlossen werden können. Zum Schutz gegen Fremdspannungen an den Thermoeingängen besitzen die Feldbus Module eine Back-Voltage-Protection. Dabei werden Spannungen bis 230 V AC vom Modul unbeschadet überstanden. Die nicht betroffenen Thermoeingänge sind weiterhin funktionsfähig bzw. werden nur kurzfristig beeinträchtigt.
Die erweiterte Parametrierung erfolgt wahlweise über den Feldbus oder mit dem KS2000-Softwaretool über die Konfigurationsschnittstelle. Die Parameter werden auf der Baugruppe gespeichert. Der Modulstatus des Feldbus Moduls wird über Leuchtdioden angezeigt.
Die unterschiedlichen Ausbaustufen der Feldbus Module FM33xx-B310 unterscheiden sich in der Anzahl der verfügbaren Thermoeingangskanäle (12 oder 32 Kanäle), der Art des implementierten Thermoelements (J- oder K-Typ) sowie im Gehäusetyp (Ansteckgehäuse A oder Anbaugehäuse B). Das Anbaugehäuse Typ B hat zwei Verriegelungslaschen sowie eine umlaufende Gummidichtung für eine IP65-geschützte Verbindung zum Buchsenelement. Zusätzlich hat Gehäusetyp B zwei Gusslaschen mit Bohrungen für die Anbringung des FM-Moduls an Montageplatten (Durchsteckmontage).
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | FM3312-B310 | FM3332-B310 |
---|---|---|
Feldbus | PROFIBUS DP | |
Übertragungsraten | max. 12 MBaud | |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung | |
Anschluss | Feldbus: DIN 45322, 6-polig, schraubbar, Thermoelemente: Industriesteckverbinder (Han24E), 2-Leiter-Anschlusstechnik | Feldbus: DIN 45322, 6-polig, schraubbar, Thermoelemente: Industriesteckverbinder (Han64D), 2-Leiter-Anschlusstechnik |
Anzahl Kanäle | 12 Thermoelementkanäle | 32 Thermoelementkanäle |
Leitungslänge | max. 10 m | |
Sensorarten | Typ J, K, mV-Messung | |
Messbereich | Typ J: -10…+900 °C; Typ K: -100…+1370 °C | |
Auflösung | 0,1 °C pro Digit | |
Wandlungszeit | ca. 250 ms | |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±0,5 % (vom Messbereichsendwert) | |
Eingangsfilter | 5 Varianten, konfigurierbar | |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
Stromaufnahme | 90 mA typ./max. 120 mA | 100 mA typ./max. 130 mA |
Breite im Prozessabbild | Input: 4 x 16-Bit-Daten, optional: 4 x 8-Bit-Control/Status | |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: 500 V, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: 100 V (PROFIBUS) | |
Kontakte | hartvergoldet | |
Abmessungen (B x H x T) | Typ A: 120 mm x 52 mm x 129 mm, Typ B: 150 mm x 52 mm x 129 mm | |
Gewicht | Typ A: 950 g, Typ B: 1030 g | |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Schutzart/Einbaulage | Gehäuse IP65 (PROFIBUS-Connector: IP67)/beliebig | |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Bestellangaben | FM33xx-B310 |
---|---|
FM3312-B310-0000 | Feldbus Modul, 12-Kanal, PROFIBUS, Thermoelement, Typ K, Gehäusetyp A (Industriesteckverbinder Han24B) |
FM3312-B310-0010 | Feldbus Modul, 12-Kanal, PROFIBUS, Thermoelement, Typ J, Gehäusetyp A (Industriesteckverbinder Han24B) |
FM3312-B310-1000 | Feldbus Modul, 12-Kanal, PROFIBUS, Thermoelement, Typ K, Gehäusetyp B (Anbaugehäuse AGG + Verriegelungsbügel) |
FM3312-B310-1010 | Feldbus Modul, 12-Kanal, PROFIBUS, Thermoelement, Typ J, Gehäusetyp B (Anbaugehäuse AGG + Verriegelungsbügel) |
FM3332-B310-0000 | Feldbus Modul, 32-Kanal, PROFIBUS, Thermoelement, Typ K, Gehäusetyp A (Industriesteckverbinder Han24B) |
FM3332-B310-0010 | Feldbus Modul, 32-Kanal, PROFIBUS, Thermoelement, Typ J, Gehäusetyp A (Industriesteckverbinder Han24B) |
FM3332-B310-1000 | Feldbus Modul, 32-Kanal, PROFIBUS, Thermoelement, Typ K, Gehäusetyp B (Anbaugehäuse AGG + Verriegelungsbügel) |
FM3332-B310-1010 | Feldbus Modul, 32-Kanal, PROFIBUS, Thermoelement, Typ J, Gehäusetyp B (Anbaugehäuse AGG + Verriegelungsbügel) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen