Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EJ3214 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ3214 erlaubt den direkten Anschluss von vier Widerstandssensoren. Die Schaltung des Moduls kann Sensoren in 2- und 3-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Die Standardeinstellung des EJ3214 ist: Auflösung 0,1 °C. Der Signalzustand wird durch Leuchtdioden angezeigt, Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) signalisieren Error-LEDs.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ3214
Anschlusstechnik2-, 3-Leiter (Voreinstellung: 3-Leiter)
Anzahl Eingänge4
Messbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
TechnikTemperaturmessung (RTD)
Distributed Clocks
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz typ.
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1/4 kΩ), KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation)
Wandlungszeitca. 170 ms voreingestellt
Auflösung0,1 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 °C bei Pt-Sensoren, 4 x 3-Leiteranschluss
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme E-Bus160 mA typ.
Besondere Eigenschaftendigitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung, Anschlusstechnik einstellbar
Gewichtca. 30 g
Lagertemperatur-40…+85 °C
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ_12_16pin_Code16
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierstifte am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
Position der Kodierstifte1, 6
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen