LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EL4172 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 10 kSpsNeu

Die analogen Ausgangsklemmen EL4172 und EL4174 geben 10-V/20-mA-Normsignale mit 16 Bit Auflösung und bis zu 10.000 Werten je Sekunde aus, bei Bedarf auch mit Distributed Clocks. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar und unterstützt alle gängigen Normsignale im Bereich von ±10 V und ±20 mA wie z. B. 4…20 mA. Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und verfügen über 24-V/0-V-Kontakte zur Aktorversorgung. Mit einem erweiterten Ausgabebereich von ±107 % lassen sich auch atypische Sollwerte, z. B. zur Fehlerübermittlung, ausgeben.

 

Zusätzliche Funktionen machen die EL4172 zu einer vielseitigen Lösung für anspruchsvolle Analogaufgaben. Sie bietet galvanisch getrennte Ausgänge, die Eingänge ohne Massebezug ansteuern können. Jeder Kanal kann separat hochohmig abgeschaltet werden. Spannungs- und Strommonitoring ermöglichen die Rückmeldung der tatsächlich fließenden U/I-Werte als Prozessdaten, was Echtzeitdiagnose von Last und Verkabelung (z. B. Kurzschluss) erlaubt. Sie unterstützet den 4-Draht-Betrieb (Kelvin-Methode), der im Spannungsbetrieb etwaigen Spannungsabfall über die Zuleitungen kompensiert. Eine Diagnose der Powerkontakt-Spannung ist ebenfalls integriert.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenAnalog-Ausgang
Anzahl Ausgänge2
Verdrahtung2-Leiter
Massebezug (Eingang)differentiell
Max. Samplingratemin. 100 µs (max. 10 kSps) je Kanal
Samplingartsynchron
BürdeSpannung: > 2 kΩ (kurzschlussfest)
Strom: < 750 Ω
Ausgabebereich, nominell-10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA
Ausgabebereich, technisch-10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,07 %AEW typ. (Spannung und Strom, bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,1 %)
Potenzialtrennung Kanal/Kanalja
Technische DatenAllgemein
Spannungsversorgungüber Powerkontakte, 24 V DC (-15 %/+20 %)
PotenzialtrennungKanal/Bus und Kanal/Kanal: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test
Stromaufnahme Powerkontakte60 mA typ. (erforderlich zum Betrieb der Ausgänge, Angabe bei Vollast, zusätzlicher Strombedarf bei an +24 V/0 V angeschlossenen Lasten)
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Distributed Clocksja
Besondere EigenschaftenU/I parametrierbar, ExtendedRange 107 %, Ausgangsdiagnose, galvanisch getrennte Kanäle, Ausgänge hochohmig abschaltbar, 4-Draht-Betrieb mit Feedback möglich
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen