EL1259 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 1 µs, 0,5 A, Multi-Timestamp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL1259 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 1 µs, 0,5 A, Multi-Timestamp

EL1259 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 1 µs, 0,5 A, Multi-Timestamp

Signal
1…8
Signal
9…16
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Input 5
Input 6
Input 7
Input 8
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4
Output 5
Output 6
Output 7
Output 8
EL1259 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 1 µs, 0,5 A, Multi-Timestamp

EL1259 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 1 µs, 0,5 A, Multi-Timestamp

EtherCAT-Timestamp: hochgenaues Zusammenspiel von Steuerung und Umgebung – auf die Nanosekunde genau

EtherCAT-Timestamp: hochgenaues Zusammenspiel von Steuerung und Umgebung – auf die Nanosekunde genau

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die 16-kanalige, digitale EtherCAT-Klemme EL1259 kombiniert die Funktion der EL1258 – acht Multi-Timestamp-Eingänge – mit denen der EL2258 – acht Multi-Timestamp-Ausgänge. Die hohe Kanaldichte in Verbindung mit der Zeitstempelung der Signale erlaubt schnelle, effiziente Abläufe durch optimierte Sensor- und Aktor-Kontrolle. Auch die EL1259 wird durch das Distributed-Clocks-System mit anderen Teilnehmern synchronisiert, sodass Ereignisse in der gesamten Anlage auf einer einheitlichen Zeitbasis gemessen werden können. Die Kombination von DC-geschalteten Ein- und Ausgängen innerhalb einer Klemme kann für lokale Schaltaufträge verwendet werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für besonders schnelle Signale durch sehr geringe Eingangsverzögerung
  • Kombination von Ein- und Ausgängen in einer Klemme
  • hohe Kanaldichte
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
  • hohe Performance durch XFC-Multi-Timestamp-Funktion

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1259
Anschlusstechnik1-Leiter
Anzahl Kanäle8 Eingänge + 8 Ausgänge
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V (IEC 61131-2, Typ 1/3)
Signalspannung „1“11…30 V (IEC 61131-2, Typ 1/3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 1/3)
Eingangsfilter< 1 µs typ.
Interne Abtastung/Auftragsausführung< 10…40 µs, entspricht 100…25 k erfassbare Flanken/s, abh. von der Konfiguration
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
AusgangsstufePush
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ. + Last
SchaltzeitenTON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ.
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere EigenschaftenMulti-Timestamping, Auto-Activation
Gewichtca. 55 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19