Die TwinSAFE-Komponente EL1918 ist eine digitale Eingangsklemme für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Die EtherCAT-Klemme besitzt acht fehlersichere Eingänge, welche über FSoE an eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen werden.
Die EL1918 besitzt Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen. So können z. B. für alle acht Kanäle Testpulse fein granular konfiguriert werden, um möglichst viel Sensorik mit genutzter Testung anschließen zu können.
Die Sicherheitsparameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente an die Eingangsklemme übertragen. Das vereinfacht Servicevorgänge, da die Komponente einfach getauscht werden kann. Die sicherheitsrelevanten Parameter werden beim erneuten Starten der Sicherheitsapplikation an die neue Komponente übertragen.
Ein weiteres Highlight der EL1918 ist die Integration der Funktionalität der TwinSAFE Logic EL6910. Die EL1918 kann jederzeit auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden. Im Default-Fall stellt die EL1918 eine einfache Eingangsklemme dar, deren Eingangssignale über FSoE an eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen werden. Sie kann direkt als Sicherheitssteuerung verwendet werden, um entweder Eingangssignale direkt in der Klemme aufzubereiten, um nur akkumulierte Informationen an eine TwinSAFE-Logic weiterzugeben, oder es kann eine vollständige Sicherheitsapplikation auf der EL1918 implementiert werden. Der Funktionsumfang entspricht dabei der EL6910. Einziger Unterschied ist die Einschränkung der Anzahl möglicher sicherer Verbindungen auf 128. Abgesehen davon können alle Vorteile der neuen Generation an Sicherheitssteuerungen genutzt werden (siehe EL6910 Customizing, inkrementeller Download, Analogwertverarbeitung, …).
Besondere Eigenschaften EL1918:
- 8 sichere Eingänge
- integrierte TwinSAFE Logic (Funktionalität analog zur EL6910)
- bis zu 128 sichere Verbindungen
- feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
Für Anwendungen ohne integrierte TwinSAFE Logic kann die EL1918-2200 eingesetzt werden.
Besondere Eigenschaften EL1918-2200:
- 8 sichere Eingänge
- feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
- keine integrierte TwinSAFE Logic
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL1918 |
---|---|
Anschlusstechnik | 1-/2-Leiter |
Spezifikation | Verknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen |
Anzahl Eingänge | 8 |
Protokoll | TwinSAFE/Safety over EtherCAT |
Fehlerreaktionszeit | ≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar) |
Stromaufnahme Powerkontakte | siehe Dokumentation |
Stromaufnahme E-Bus | 165 mA typ. |
Einbaulage | horizontal |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3) |
Gewicht | ca. 50 g |
Schutzart | IP20 |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL1918 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic |
EL1918-2200 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE |