EL6900 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EL6900 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EL6900 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Diagnose 1
Diagnose 3
Diagnose 2
Diagnose 4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL6900 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EL6900 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Die TwinSAFE-Komponente EL6900 stellt eine dedizierte Sicherheitssteuerung dar. Sie dient zur Realisierung sicherheitsgerichteter Applikationen auf Basis Boolescher Werte. Hierzu stehen zertifizierte Funktionsblöcke zur Verfügung, um sichere Eingangssignale zu verarbeiten und sichere Ausgangssignale generieren zu können. Die Funktionalität der Funktionsblöcke reicht dabei von einfachen Booleschen Funktionen wie AND und OR bis hin zu komplexen Funktionsblöcken zur Durchführung eines Mutings der Sicherheitsfunktion.

Darüber hinaus bietet die EL6900 mit der Funktion Backup and Restore eine einfache Möglichkeit, um in einem Servicefall eine Sicherheitssteuerung einfach wechseln zu können.

Die EL6900 kann über FSoE mit bis zu 128 sicheren Kommunikationsteilnehmern Daten sicher austauschen.

Die Programmierung der EL6900 kann mit dem TwinCAT 3 Safety Editor oder mit TwinCAT 2 erfolgen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Sicherheitsapplikationen auf Basis Boolescher Werte
  • bis zu 128 sichere Verbindungen
  • bis zu 255 Funktionsbausteine
  • bis zu 32 TwinSAFE-Gruppen
  • bis zu 8 Benutzer
  • Backup and Restore Support

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6900
SpezifikationVerknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen
ProtokollTwinSAFE/Safety over EtherCAT
Zykluszeitca. 500 µs/entsprechend Projektgröße
Fehlerreaktionszeit≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus188 mA typ.
Einbaulagehorizontal
SicherheitsstandardDIN EN ISO 13849-1:2008 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3)
Gewichtca. 50 g
SchutzartIP20
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse