ELM9012 | Endkappe für ELMxxxx

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELM9012 | Endkappe für ELMxxxx

ELM9012 | Endkappe für ELMxxxx

Draufsicht 
ELM9012 | Endkappe für ELMxxxx

ELM9012 | Endkappe für ELMxxxx

SPS 2019: Beckhoff Messtechnikmodule

SPS 2019: Beckhoff Messtechnikmodule

Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit einer Endkappe abgeschlossen werden. Die ELM9012 deckt zusätzlich zum E-Bus auch die Powerkontakte ab und ist farblich der ELM-Klemmenserie angepasst.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELM9012
TechnikEndkappe
Gehäusebreite8 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Besondere EigenschaftenAbdeckung der Power- und E-Bus-Kontakte
Gewichtca. 10 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen