EL9520 | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9520 | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter

EL9520 | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter

Run
Power
Power contact
Power contact
UIN+
AS-Interface+
AS-Interface-
UIN-
AS-Interface+
AS-Interface-
EL9520 | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter

EL9520 | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter

Die Potenzialeinspeiseklemme EL9520 entkoppelt das Ein- und Ausgangssignal durch einen integrierten Filter und ermöglicht die Versorgung von AS-Interface-Netzwerken aus Standardnetzteilen oder einem anderen AS-Interface-Netzwerk. Die EL9520 kann unmittelbar neben der AS-Interface-Masterklemme EL6201 eingesetzt werden. Der parallele Betrieb dieser Kombination in einem EtherCAT-Klemmen-Block ist mehrfach möglich und spart mehrere AS-Interface-Netzteile ein.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9520
TechnikAS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme
Eingangsspannungbis 35 V
Ausgangsspannungbis 35 V
Ausgangsstrom2 A
Strombelastungmax. 2 A
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Stromaufnahme E-Bus100 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Diagnose im Prozessabbild
Besondere Eigenschaftenkeine galvanische Trennung
Gewichtca. 90 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
AS-Interface-Zertifikatja, ZU-No. 101601
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
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
EL9520AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter
ES9520AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen