EL9505 | Netzteilklemme 5 V DC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9505 | Netzteilklemme 5 V DC

EL9505 | Netzteilklemme 5 V DC

Power IN
Overcurrent
Power
Power contact
Power contact
Power contact
+24 V DC
Access to U0
Access to 0 V
Shield access
0 V
EL9505 | Netzteilklemme 5 V DC

EL9505 | Netzteilklemme 5 V DC

Die Netzteilklemme EL9505 erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine Ausgangsspannung von 5 V DC mit 0,5 A, die an der Klemme abgegriffen werden kann. Ebenfalls werden die nachfolgenden EtherCAT-Klemmen über die Powerkontakte mit dieser Spannung versorgt. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemmen an; Kurzschluss oder Überlast werden durch die Überstrom-LED angezeigt. Der Status wird zusätzlich im Prozessabbild angezeigt. Es ist keine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung U0 vorhanden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9505
TechnikNetzteilklemme mit Diagnose und Überstrom-LED
Kurzschlussfestigkeitja
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsspannung5 V DC ±1 %
Ausgangsstrom0,5 A
Stromaufnahme E-Bus90 mA
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Restwelligkeit< 5 mV
Diagnose im Prozessabbildja
Besondere Eigenschaftenstabilisierte Ausgangsspannung
Gewichtca. 65 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
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
EL9505Netzteilklemme 5 V DC
ES9505Netzteilklemme 5 V DC, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen