EL9184 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DCVorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9184 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC

EL9184 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC

Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+24 V DC
+24 V DC
+24 V DC
+24 V DC
+24 V DC
+24 V DC
+24 V DC
+24 V DC
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
EL9184 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC

EL9184 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC

Die Potenzialverteilungsklemme EL9184 stellt die Versorgungsspannung über die frontseitigen Klemmkontakte zur Verfügung.

Die 24 V und 0 V können jeweils 8x von vorne abgegriffen werden. Die Powerkontakte sind mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und werden zur benachbarten Klemme durchgeführt. Durch die EL9184 kann der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden. Die HD-EtherCAT-Klemmen (High-Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12 mm breiten EtherCAT-Klemme 16 Anschlusspunkte. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, erfolgen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9184
TechnikPotenzialverteilungsklemme
Anzahl Ausgängez. B.: 8 x 24-V-Kontakt, 8 x 0-V-Kontakt
Strombelastung≤ 10 A
Nennspannung≤ 60 V
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
8
Breite im Prozessabbild0
Gehäusebreite12 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja, links ohne PE
Besondere EigenschaftenDirektstecktechnik
Gewichtca. 60 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19