Die Potenzialeinspeiseklemme EL9110 mit Diagnose, ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 24 V DC. Die Versorgungsspannung wird über die vorderseitigen Klemmkontakte aufgenommen und über die innenliegenden Powerkontakte an die benachbarten Klemmen weitergegeben. Zur Überwachung der Versorgungsspannung meldet die EL9110 den Status der Einspeiseklemme zum EtherCAT-Koppler. Eine Power-LED zeigt den Betriebszustand an.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9110 |
---|---|
Technik | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose |
Strombelastung | ≤ 10 A |
Power-LED | grün |
Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. |
Nennspannung | 24 V DC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Diagnose im Prozessabbild | ja |
Meldung an E-Bus | ja |
PE-Kontakt | ja |
Breite im Prozessabbild | 2 |
Gehäusebreite | 12 mm |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL9110 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Diagnose |
ES9110 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Diagnose, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen